E6-10-216R-63

Charnières de positionnement à couple constant, Asymétrique, 1.084 N⋅m Couple avant, 1.807 N⋅m Couple arrière, Moyenne, Alliage d'aluminium, Naturel, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Couleur / Apparance Naturel
Couple avant 1.08
Reverse Torque (Nm) 1.81
Accès limité Aucun
Torque Type Asymétrique
Type de montage Montage en façade
Installation Rivet / Screw
Série Couple constant
Taille Moyenne
Class

E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant

La gamme de charnières de positionnement à couple constant de Southco garantit une résistance homogène pendant toute la durée du mouvement pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d’affichage et autres produits et de les maintenir fermement à n’importe quel angle voulu (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Le choix de tailles, de matériaux et de couples disponibles permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.