E5-9-365-UU1

Loquet à came quart de tour, Verrouillage par clé avec ailes (sans barillet de serrure), Sans came, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Type de serrage Fixed
Type de tête Ailette
Class E5 - Loquets à came

Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à came quart de tour, Verrouillage par clé avec ailes (sans barillet de serrure), Sans came, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir