E5-6A-002-UU5
Loquet à came quart de tour, empreinte fente, sans came, avec joint, alliage de zinc, revêtement chromé brilliant
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Outil |
Type de tête | Empreinte fendue |
Série | 20.1 mm Size |
Epaisseur OP | 33.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 51.00 |
Grip - Minimum (mm) | 34.00 |
Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire