The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-215-UU1
Quart de tour Loquet à came, Empreinte fendue, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Empreinte fendue
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
186
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
100
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
90
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
37
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940