The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-135-UU1
Quart de tour Loquet à came, Bellcore 216, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Bellcore 216
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
873
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
569
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
410
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
60
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
46
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
HTF Inc
Frederick MD USA
32
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
15
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
11
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
8
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0