E5-6-065-TL0
Quart de tour Loquet à came, Double encoche de 3mm, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Outil |
Type de tête | Double encoche de 3 mm |
Série | 20.1 mm Size, Push to Close |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire