The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Triangle de 7mm, Joint, Alliage de zinc, Chromé
E5-6-022-UU1
Quart de tour Loquet à came, Triangle de 7mm, Joint, Alliage de zinc, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Triangle de 7mm
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
130
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
39
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
30
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-02-04
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
1
2026-01-13
info@chilli.com.cn
86.028.85144919