E5-32-2227-UU1
Quart de tour Loquet à came, Conforme aux normes ferroviaires, détente, Scellé, Acier inoxydable 316, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Accès limité | Outil |
| Joint | Oui |
| Type de tête | Conforme aux normes ferroviaires |
| Série | Detent |
| Conformités aux normes | Fire - EN45545 |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire