E3-55-22
VISE ACTION® , Loquet à compression, Petite Taille, Clé tubulaire Southco®, Acier inoxydable, Poli par électrolyse, 6.4-9.5 mm Gamme de serrage
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Poli par électrolyse |
Accès limité | Avec serrure |
Type de serrage | Réglable |
Type de montage | Single Hole Mount |
Type de tête | Clé tubulaire Southco® |
Série | Standard |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 13.00 |
Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Avec came | Oui |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | E3 - Loquets à compression VISE ACTION® |
Taille | 13.5mm |
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire