VISE ACTION® Loquets à compression, Compatible de capot bi-stable , Grande taille, Triangle de 7mm, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
---|---|
Fire (EN45545-3) Rating | E60 |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | Passivé |
Accès limité | Outil |
Type de serrage | Réglable |
Type de montage | Single Hole Mount |
Type de tête | Triangle de 7mm |
Série | Bistable |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 18.00 |
Avec came | No |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Class | E3 - Loquets à compression VISE ACTION® |
Taille | 19.1mm |
Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco offrent un avantage mécanique, garantissant une fermeture de porte étanche, robuste et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans les applications les plus exigeantes. Le fonctionnement en douceur de la conception VISE ACTION® aligne la came derrière le cadre, puis la tire tout droit vers le haut pour éviter tout frottement contre le cadre, d'un seul mouvement continu d'un demi-tour. Son action de compression assure une remontée constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et contribue à réduire ou à éliminer les bruits et les cliquetis causés par les vibrations. Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle due à un choc ou à une vibration.