D9-52-1311-K014

DZUS® Fixation quart de tour

Demandez un devis
Les caractéristiques
Couleur / Apparance Vert
Type de tête Empreinte Phillips
Installation A sertir par pression
Série D9-52
Epaisseur OP 0.90
Emballage Emballage en vrac
Modèle Tool
Class D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line
Fastened Stud Projection (mm) 8.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60
La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un effort de serrage homogène et fiable. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line propose une conception captive à ressort et une manipulation sans outil qui empêche les serrages excessifs.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.