D4-AJ5-30

DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 5, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Type de tête Empreinte fendue
Taille Size 5
Longueur de goujon (L) 7.62
Longueur 7.62
Modèle Stud Assembly

La fixation quart de tour DZUS® D4 Standard-Line de Southco propose une gamme complète de goujons quart de tour, de réceptacles montés et d'accessoires, pour les applications d'accès rapide dans de nombreux secteurs où une fixation sûre et résistante aux vibrations est nécessaire. La gamme comprend diverses options de taille et de style de tête/empreintes, dans un choix de matériaux en acier ou acier inoxydable avec un large choix de finitions de protection. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, des dispositifs de retenue peuvent garantir que le goujon reste captif, évitant ainsi les pertes, et des ressorts d'éjection peuvent offrir une confirmation visuelle que la fixation est sécurisée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 5, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant,

ab10c2ebf6bb0330e8b031e11ecaf72d852a886839f0fe40f8411d52a221c210 3.21.171.107
please type in at least 2 letters...
Loading...