CN-80-2-8

Tige de montage de tige CR

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable trempé, Alliage de zinc
Finition Nickelé
Style Module RTM (Rear Transition Module) A2, Axe double / Goupille double
Class CN - Modules d'alignement mâles et femelles à détrompage
Ces robustes modules sont conformes aux exigences de la spécification de base AdvancedTCA® pour les applications télécom, essai de chute inclus, sans requérir de supports supplémentaires. Et, dans toutes les applications à circuits imprimés enfichables, les nombreuses configurations de détrompage permettent de limiter les connexions aux seules cartes à détrompage compatibles.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.