CA-50-101-50
Charnières à compensation, Asymétrique, Rivet / Vis, 9.400 nm, Acier, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Torque Type | Asymétrique |
| Installation | Rivet / Screw |
| Max Lift Assistance | 9.40 |
| Counterbalanced | Oui |
| Class | CA - Charnières à compensation |
Les charnières à compensation CA permettent de soulever un couvercle ou un panneau lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position. La charnière à compensation CA se monte de manière externe, ce qui augmente la contenance à l’intérieur de l’enceinte tout en éliminant le besoin de recourir à des composants de maintien auxiliaires.