C7-11

Grenouillère, Série Soft loquet, Petite taille, Réceptacle inversé, Montage en façade, Levier, Acier inoxydable, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable, Caoutchouc
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Type de montage Montage en façade
Type de réceptacle Réceptacle inversé
Actionnement Levier
Taille Petite taille
Class C7 – Grenouillère souple
Souple, extra-plate et fabriquée en élastomère thermoplastique, la grenouillère série C7 compense aisément les gros défauts d'alignement d’applications soumises à des vibrations et des chocs. Les mécanismes et la visserie de fixation sont masqués sous le loquet lorsque celui-ci est fermé, procurant ainsi un aspect très propre à l’application.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.