C7-10
Grenouillère, Série Soft loquet, Petite taille, Montage invisible, Montage en façade, Levier, Acier inoxydable, Noir
| Matériau | Acier inoxydable, Caoutchouc |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Type de montage | Montage en façade |
| Type de réceptacle | Montage invisible |
| Actionnement | Levier |
| Taille | Petite taille |
| Class | C7 – Grenouillère souple |
Souple, extra-plate et fabriquée en élastomère thermoplastique, la grenouillère série C7 compense aisément les gros défauts d'alignement d’applications soumises à des vibrations et des chocs. Les mécanismes et la visserie de fixation sont masqués sous le loquet lorsque celui-ci est fermé, procurant ainsi un aspect très propre à l’application.