C5-M-11-25
Loquets à compression, Avec joint Loquets à levier, Petite taille, Aucun, Sans serrure, 1-11mm Panneau, 15-30mm Grip, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Aucun |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 11.00 |
Grip - Minimum (mm) | 15.00 |
Grip - Maximum (mm) | 30.00 |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Taille | Petite taille |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | C5 - Loquets à levier étanches |
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.
Rédigez votre propre commentaire