C5-41-35-3
Loquets à compression, Avec joint Loquets à levier, Outil, Empreinte hexagonale 4mm, 1-11mm Panneau, 29-45mm Grip, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Empreinte hexagonale 4mm |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 11.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 29.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
| Taille | Standard |
| Emballage | Layer Packed |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C5 - Loquets à levier étanches |
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.