C5-31-25-3

Loquets à compression, Avec joint Loquets à levier, Avec serrure, Avec serrure et cache poussière, 1-11mm Panneau, 14-29mm Grip, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Type de tête Avec serrure et cache poussière
Epaisseur OP 1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 11.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Taille Standard
Emballage Layer Packed
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C5 - Loquets à levier étanches
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.