The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C5-11-35
Loquets à compression, Avec joint Loquets à levier, Aucun, Sans serrure, 1-11mm Panneau, 29-45mm Grip, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
11.00
Grip - Minimum (mm)
29.00
Grip - Maximum (mm)
45.00
Taille
Standard
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C5 - Loquets à levier étanches
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
523
2026-09-30
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
162
2026-09-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
128
2026-10-01
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-09-03
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-10-01
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1
2026-10-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2026-09-01
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781