AV-D40-65D162-50
Latch
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal, Bras double rallongé |
Type de montage | Pole Mount |
Série | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
Longueur | 650.00 |
Class | AV – Bras double rallongé (série D) |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.
Rédigez votre propre commentaire