AV-D40-50D164-76
Latch
| Max Display Load | 18.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal, Bras double rallongé |
| Type de montage | Pole Mount |
| Série | AV-D40 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 7.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 23.10 |
| Longueur | 500.00 |
| Class | AV – Bras double rallongé (série D) |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.