AV-D40-13K142-76
Support d'écran , Inclinaison et angle horizontal, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Blanc |
Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal |
Type de montage | Wall Mount, Front Fastened |
Série | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
Class | AV - Support d'écran - Inclinaison et angle horizontal de l'écran réglables (série K) |
Le support d’écran inclinable et pivotant (série K) de Southco offre une fonctionnalité exclusive de réglage de l'inclinaison et de l'angle horizontal de l'écran. Celui-ci peut ainsi être orienté à différents angles avec un minimum d’effort. Le support de série K permet un positionnement fiable et précis sans dérive ; il est maintenu en place par des articulations de précision. Une fois positionné, l’écran reste fixe sans qu’aucun serrage, desserrage ou autre intervention ne soit nécessaire. Le maintien éprouvé des performances sur un grand nombre de cycles garantit la fiabilité du produit dans la durée.
Rédigez votre propre commentaire