AV-D32-46D161-76
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Couleur / Apparance | Blanc |
Option de verrouillage | Sans serrure |
Type de montage | Pole Mount |
Série | AV-D32 |
Class | AV – Bras double rallongé (série D) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.
Rédigez votre propre commentaire