AV-D32-46D161-50

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 7.00
Matériau Alliage d'aluminium
Couleur / Apparance Noir
Option de verrouillage Sans serrure
Type de montage Pole Mount
Série AV-D32
Class AV – Bras double rallongé (série D)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.