AV-D32-23A123-76

Support d'écran , Inclinaison et angle horizontal, Alliage d'aluminium, Blanc

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 7.00
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Blanc
Option de verrouillage Sans serrure
Mouvement de l'écran Inclinaison et angle horizontalde l'écran, orientation du support
Type de montage Table Mount, Rear Fastened
Série AV-D32
Tilt Torque - Forward (Nm) 6.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 8.60
Longueur 225.00
Class AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)

La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.