AV-D32-10K103-50

Support d'écran , Inclinaison et angle horizontal, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 7.00
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Mouvement de l'écran Inclinaison et angle horizontal
Type de montage Wall Mount, Rear Fastened
Série AV-D32
Tilt Torque - Forward (Nm) 6.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 8.60
Class AV - Support d'écran - Inclinaison et angle horizontal de l'écran réglables (série K)

Le support d’écran inclinable et pivotant (série K) de Southco offre une fonctionnalité exclusive de réglage de l'inclinaison et de l'angle horizontal de l'écran. Celui-ci peut ainsi être orienté à différents angles avec un minimum d’effort. Le support de série K permet un positionnement fiable et précis sans dérive ; il est maintenu en place par des articulations de précision. Une fois positionné, l’écran reste fixe sans qu’aucun serrage, desserrage ou autre intervention ne soit nécessaire. Le maintien éprouvé des performances sur un grand nombre de cycles garantit la fiabilité du produit dans la durée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.