AV-D30-35A103-76
Support d'écran , Inclinaison et angle horizontal, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Blanc |
Option de verrouillage | Sans serrure |
Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontalde l'écran, orientation du support |
Type de montage | Wall Mount, Front Fastened |
Série | AV-D30 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
Longueur | 350.00 |
Class | AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A) |
La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire