AV-D25-2T080R-76
Support d'écran, Inclinaison, Sans Plaque de montage, 6.700 nm - 9.000 nm, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc
Max Display Load | 10.00 |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium |
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Blanc |
Mouvement de l'écran | Inclinaison |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.70 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 9.00 |
Class | AV - Support d'écran - Inclinaison de l'écran réglable (série T) |
Mounting Plate | Without Mounting Plate |
Le support d’écran Southco AV avec inclinaison de l’écran réglable (série T) intègre une technologie de positionnement comportant un dispositif de réglage de l’inclinaison de l’écran uniquement, en fonction de l’utilisateur et des conditions d’éclairage. Le support peut être incliné selon différents angles avec un effort de manœuvre minime pour assurer un positionnement précis. Conçu avec ou sans ressort de compensation de poids intégré et protégé, le support de série T permet un positionnement aisé et facilite le nettoyage. Il intègre une technologie éprouvée ne nécessitant pas d’entretien ni d’ajustement constant.
Rédigez votre propre commentaire