AV-D25-2T050R-50

Support d'écran, Inclinaison, Sans Plaque de montage, 4.000 nm - 5.700 nm, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 10.00
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Mouvement de l'écran Inclinaison
Tilt Torque - Forward (Nm) 4.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 5.70
Class AV - Support d'écran - Inclinaison de l'écran réglable (série T)
Mounting Plate Without Mounting Plate

Le support d’écran Southco AV avec inclinaison de l’écran réglable (série T) intègre une technologie de positionnement comportant un dispositif de réglage de l’inclinaison de l’écran uniquement, en fonction de l’utilisateur et des conditions d’éclairage. Le support peut être incliné selon différents angles avec un effort de manœuvre minime pour assurer un positionnement précis. Conçu avec ou sans ressort de compensation de poids intégré et protégé, le support de série T permet un positionnement aisé et facilite le nettoyage. Il intègre une technologie éprouvée ne nécessitant pas d’entretien ni d’ajustement constant.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.