AC-M1-72-8
Actionneur, Avec serrure, Grande taille, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 9.00 |
| Taille | Grande taille |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.