AC-EM-102-5042
AC-EM Actionneurs Electroniques
Accès limité | Accès électronique |
---|---|
Joint | Oui |
Type de montage | Screw Mount |
Type d’actionneur | Extend and Release |
Voltage | 5 V |
Options de connecteur | 6 Pin Connector |
Emballage | Emballage individuel |
Conformités aux normes | IP 67 |
Class | AC-EM - Actionneurs électroniques |
Les actionneurs électroniques de Southco simplifient la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique vers le contrôle d’accès électronique. Les actionneurs électroniques offrent une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs de la série R4 et d’autres loquets mécaniques de Southco.
Rédigez votre propre commentaire