AC-10-331-11-KD10
Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Grande poignée rectangulaire, Montage affleurant, Réversible Plusieurs Codes de clé (2 Clés Incluses), En nylon, Noir
| Matériau | En nylon |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Option de verrouillage | Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
| Trou de montage | Filetage M6 |
| Type d’actionneur | Rectangular Large Handle-Flush Mount |
| Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.