A1-11-902-31

Grenouillère à lame ressort, Très grande taille, Série 900, Acier, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Série Série 900
Class A1 - Grenouillères à serrage réglable
Ces grenouillères réglables 100% métal supportent des charges de service élevées et leur serrage peut être réglé de manière très souple sur place. Elles représentent une solution pratique de verrouillage de panneaux lorsque le réceptacle ou le point de verrouillage ne se trouve pas à côté du corps du loquet et qu’un réglage par l’utilisateur est souhaité.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.