A1-11-502-40
Grenouillère à lame ressort, Moyenne, Série 500, Acier inoxydable, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Série | Série 500 |
Class | A1 - Grenouillères à serrage réglable |
Ces grenouillères réglables 100% métal supportent des charges de service élevées et leur serrage peut être réglé de manière très souple sur place. Elles représentent une solution pratique de verrouillage de panneaux lorsque le réceptacle ou le point de verrouillage ne se trouve pas à côté du corps du loquet et qu’un réglage par l’utilisateur est souhaité.
Rédigez votre propre commentaire