Solutions de quincaillerie d'accès pour les énergies renouvelables
Assurer la voie des énergies renouvelables
Chez Southco, nous combinons notre expérience en ingénierie et en application pour soutenir la création mondiale de solutions d’énergie renouvelable sûres, sécurisées et fiables. En tant que leaders mondiaux du matériel d'accès technologique, notre qualité et notre innovation constantes permettent à nos clients du secteur de l'énergie verte de changer le monde.
Voyage énergétiqueVeuillez sélectionner chacune des étapes ci-dessous pour en savoir plus
Collecter de l'énergie
Les infrastructures d'énergie renouvelable utilisées pour collecter l'énergie peuvent être isolées ou exposées à des environnements difficiles.


LOQUETS ROTATIFS
Envisagez des loquets conçus pour résister et une installation invisible
En savoir plusLOQUETS À COMPRESSION
Les loquets à compression permettent une fixation et une étanchéité optimales des panneaux afin d’assurer la résistance aux vibrations, l’étanchéité et des performances optimales dans des conditions météorologiques extrêmes, notamment pour les panneaux de nacelles.
En savoir plusJOINTS
Les joints assurent l'étanchéité dans les environnements difficiles. Plusieurs options de configuration offrent des caractéristiques de compression optimales, éliminant la poussière et l'humidité et minimisant les cliquetis.
En savoir plusCHARNIÈRES À COMPENSATION
Les charnières à compensation permettent de soulever et de positionner sans effort les trappes d'accès lourdes.
En savoir plusStocker l'énergie
Les systèmes de stockage de l'énergie sont essentiels au parcours énergétique. Ils doivent être sécurisés, bien étanches et sûrs à entretenir, quels que soient leur taille ou leur environnement.


POIGNÉES ESCAMOTABLES
Envisagez les systèmes multipoints ; poignées escamotables, tiges et joints, pour assurer la sécurité et une compression maximale des portes plus grandes conçues pour contenir le feu et les explosions liés à l'accès par la porte principale.
En savoir plusTIGES
Les tiges offrent une résistance accrue lors du contrôle de plusieurs points de verrouillage à partir d'un seul point d’actionnement, maximisant la sécurité et la résistance tout en éliminant les points de prise, les flexions et les cliquetis.
En savoir plusJOINTS
Les joints assurent l'étanchéité dans les environnements difficiles. Plusieurs options de configuration offrent des caractéristiques de compression optimales, éliminant la poussière et l'humidité et minimisant les cliquetis.
En savoir plusCharnières
Les charnières amovibles permettent le retrait rapide des panneaux d’armoires pour assurer une maintenance efficace. Il existe des charnières haute résistance qui supportent des charges lourdes et des matériaux destinés à contenir le feu et les explosions pour garantir une expérience utilisateur complètement sûre.
En savoir plusDistribuer l'énergie
Les unités de recharge de véhicules électriques (VE) peuvent être situées dans des zones fréquentées ou bâties et sont fréquemment utilisées. La sûreté, la sécurité et la durabilité des applications sont donc primordiales.


Poignée escamotable et systèmes multipoint
Les poignées escamotable résistantes conviennent aux unités plus grandes ayant des exigences de sécurité. Les options de conception haut de gamme aident également à répondre aux besoins esthétiques.
En savoir plusCharnières
Envisagez des charnières amovibles pour permettre le retrait rapide et facile des panneaux d’armoires et assurer une maintenance efficace.
En savoir plusLOQUETS À COMPRESSION
Les loquets à compression permettent une fixation et une étanchéité optimales des panneaux afin d’assurer la résistance aux vibrations, l’étanchéité et des performances optimales dans des conditions météorologiques extrêmes, notamment pour les panneaux de nacelles.
En savoir plusJOINTS
Les joints assurent l'étanchéité dans les environnements difficiles. Plusieurs options de configuration offrent des caractéristiques de compression optimales, éliminant la poussière et l'humidité et minimisant les cliquetis.
En savoir plusRéutiliser l'énergie
Les loquets dissimulés offrent une fixation optimale du panneau sur les applications domestiques.
Ils sont montés à l'intérieur afin d’offrir une esthétique élégante et rentable dans le cadre d’une production à grande échelle.

FIXATIONS RAPIDES
Les panneaux externes peuvent également être fixés avec des fixations quart de tour ou des vis mères, faciles à entretenir et conçues pour aider à réduire le bruit et les vibrations.
En savoir plusCharnières
Envisagez des charnières avec un couple supplémentaire pour contrôler le positionnement et garantir une expérience plus sûre et plus ergonomique lors du levage des panneaux de commande.
En savoir plusFERMETURE PAR POUSSÉE
Les loquets dissimulés offrent une fixation optimale du panneau sur les applications domestiques. Ils sont montés à l'intérieur afin d’offrir une esthétique élégante et rentable dans le cadre d’une production à grande échelle.
En savoir plusLOQUETS À CAME
Économiques et faciles à installer, les loquets à came offrent une solution de verrouillage simple mais fiable, avec des options de serrage ajustables et des versions étanches à l'eau et à la poussière
En savoir plus
Pourquoi ne pas passer à l'un de nos loquets compatibles avec les systèmes d'accès électronique pour permettre un contrôle d'accès facile et sans fil ?
En savoir plusRépondre à vos besoins en matière de conception
Répondre à vos besoins en matière de conception
Le matériel d'accès est un facteur crucial lors de la conception d'une infrastructure critique.
Les produits choisis pour sécuriser les portes, sceller les panneaux et positionner les points d'accès peuvent avoir un impact sur les performances globales, la sécurité et la facilité d'utilisation d'une application. Ces besoins sont satisfaits par une grande variété de solutions matérielles mécaniques et électroniques conçues pour toutes les applications et tous les environnements, testées et éprouvées dans des secteurs du monde entier.
Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Southco peut améliorer votre application?
Demandez plus d'informations
Vous en voulez plus pour votre application renouvelable
SOLUTIONS D'ARMOIRES COMPLÈTES
De nouvelles solutions matérielles d'armoires abordables, toutes fournies par un seul fournisseur
CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL SIMPLE À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE
L'application KeypanionTM fonctionne avec les loquets Southco pour permettre un accès sans fil facile sans clés physiques.