E3-80-251-40

Loquet à compression VISE ACTION, Couvercle d'étanchéité avec ailette, Acier inoxydable, Électropolissage

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Série Standard
Type d’accessoire Sealing Cover
Class

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Taille 19.1mm

Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à compression VISE ACTION, Couvercle d'étanchéité avec ailette, Acier inoxydable, Électropolissage

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.