97-57-102-12
Loquet à lame ressort, Moyenne, Attache apparent (1 trou 1 pion), Acier, Naturel, Naturel
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Type de réceptacle | Exposed Keeper (single hole with locating lug) |
| Taille | Taille Moyenne 50 |
| Modèle | Grand - 150 mm |
| Class | 97 - Loquets à lame ressort |
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire