97-50-130-22
Loquet à lame ressort, Moyenne, Languette relevée, Taquet de sécurité en option, Effort faible, Acier inoxydable, Passivé, Naturel
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Naturel |
Accès limité | Taquet de sécurité en option |
Taille | Taille Moyenne 50 |
Style | Effort faible |
Lever Style | Languette relevée |
Modèle | Handle |
Class | 97 - Loquets à lame ressort |
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
Rédigez votre propre commentaire