96-MA-8A-24
Charnières amovibles dégondables, Gond à articulation déportée, Acier inoxydable, Poli,
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Couleur / Apparance | Poli |
Type de charnière | Gond à articulation déportée |
Class | 96 - Charnières amovibles dégondables |
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.
Rédigez votre propre commentaire