96-50-310-11
Charnières amovibles dégondables, Gond à articulation déportée, Invisible montage, Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Diamètre de la tête | M5 X 0,8 |
| Type de montage | Invisible |
| Série | Série 300 |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Type de charnière | Gond à articulation déportée |
| Class | 96 - Charnières amovibles dégondables |
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.