96-04-S1WR

Charnières amovibles dégondables, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
Class 96 - Charnières amovibles dégondables
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.