93-402

Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Gamme de serrage 26-29.2mm, Corps et écrou fileté, Plastique, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Auto Relock
Installation Threaded body and nut
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.70
Grip - Minimum (mm) 26.20
Grip - Maximum (mm) 29.20
Class 93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Gamme de serrage 26-29.2mm, Corps et écrou fileté, Plastique, Noir

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.