93-10-203-50
Loquet à fermeture par poussée, Petite taille, Gamme de serrage 19-20.6 mm, Corps et écrou fileté, Standard, Noir
| Accès limité | Auto Relock |
|---|---|
| Installation | Threaded body and nut |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 9.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Finition du barillet | Noir |
| Profil | Standard |
| Taille | Petite taille |
| Class | 93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure |
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).