92-61-203-10
Loquet à came, Poignée en T compacte, Manuel, alliage de zinc, Chromé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Accès limité | Aucun |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T compacte |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.