91-99-299-07

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Taquet de sécurité
Type de montage Invisible
Taille Taille Moyenne 500
Class 91 - Grenouillères à levier inversé

Les grenouillères à levier inversé Southco compensent les défauts d’alignement et assurent un verrouillage fiable, même lorsque la grenouillère et l’attache ne sont pas situées sur le même plan. Disponibles dans un choix de tailles et en versions invisibles, ces grenouillères à serrage réglable offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.