91-572-07
Grenouillères à levier inversé, Moyenne, Série 500, Montage exposé, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Cadenas |
| Type de montage | Exposed Mount |
| Taille | Taille Moyenne 500 |
| Class | 91 - Grenouillères à levier inversé |
Les grenouillères à levier inversé Southco compensent les défauts d’alignement et assurent un verrouillage fiable, même lorsque la grenouillère et l’attache ne sont pas situées sur le même plan. Disponibles dans un choix de tailles et en versions invisibles, ces grenouillères à serrage réglable offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.