90-2
Cache d'étanchéité, Moyenne, TPE, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | TPE |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Auto Relock |
| Joint | Oui |
| Liste UL | UL94-HB |
| Type d’accessoire | Sealing Cover |
| Class | 93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure |
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).