81-12-320-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Ailette, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Type de tête | Ailette |
Taille | Petite Taille 81 |
Longueur de goujon (L) | 12.80 |
Modèle | Goujon |
Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques. Ces fixations compactes permettent une adaptation précise dans une limite de serrage définie de 0,5 mm, pour le positionnement exact des panneaux. Elles représentent donc une solution de choix pour les panneaux en tôle à dimensions constantes.
Rédigez votre propre commentaire