68-50-302-10
Loquet à came, Petite taille, Gamme de serrage 12-25.4 mm, Non,Poignée en T, Non, Zingué, Chromaté brillant
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 11.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Taille | Petite taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 68 - Loquets à poignée en T et à anneau |
Permet de disposer d’un grand loquet offrant une bonne prise en main, avec des dimensions supérieures de déport par rapport au châssis, pour une utilisation aisée du loquet en milieu industriel. Les grandes poignées facilitent la préhension, même utilisées avec des gants. La rotation à 90° assure un accès simple et rapide. Toute la visserie de montage est interne, d’où un aspect extérieur plus net.